(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

R Special Jr.

R Special Jr.
  • Descuento por volumen

· Usar: chaflán R
· Tamaño R (mm): 0.5 to 5
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 25

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK20-05R
NK25-05R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 25 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 0.5~5 Numero de flautas 1
Diámetro mínimo de mecanizado Ds(mm) 8.4 Longitud total L(mm) 120 ℓs(mm) 80
ℓn(mm) 40 Dibujo 1 Consejo compatible N43GXR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico