(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kame Cutter

Kame Cutter
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reducción del tiempo de trabajo. : La forma especial de la punta permite un procesamiento de alto avance

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KMC25-34S

 
Número de Parte
KMC25-34S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 45 Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 34.9
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 5
φD1(mm) 36.4 Diámetro mínimo de mecanizado Ds(mm) 24 ødn(mm) 36
sobredosis(mm) 25 Longitud total L(mm) 105 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 20 S(mm) 1.2 S2(mm) 5.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KMC25-34S de la serie Kame Cutter.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico