(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bit de mecanizado (Números de pieza)

Bit de mecanizado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para taladradoras. Se proporciona una excelente nitidez debido a la punta de acero de alta velocidad con interruptor.
· Línea de tipos de 30 °, 45 ° y 60 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BM4524TL

 
Número de Parte
BM4524TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
ødn
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4525.24.49261011088225~24/5~211

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BM4524TL de la serie Bit de mecanizado.

Products like this...

Número de Parte
BM3029T
BM4524T
BM4538T
BM4552T
BM4566T
BM6021T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
ødn
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3030.25.5230107445296~29/6~265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4525.24.4926106745225~24/5~211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4539.8318.17401275502519~38/19~362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4553.9132.17541380552533~52/33~503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4567.9446.17681380552547~66/47~644
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6021.776.623106945247~21/7~196

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico