(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de chaflán

Cortador de chaflán
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Amplia variedad. El ángulo se puede seleccionar de 15 ° a 75 ° (incrementos de 5 °) según las aplicaciones.
· Las sugerencias están disponibles en muchos tipos para admitir diversas piezas de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK1536T
NK2035T
NK2535T
NK3030T
NK3030T-20
NK3030T-25
NK3030TL
NK3532T
NK4031T
NK4530T
NK4530T-20
NK4530T-25
NK4530TL
NK5031T
NK5532T
NK6030T
NK6030T-20
NK6030T-25
NK6030TL
NK6533T
NK7032T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1537.983213010048~36
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2037.18321301005.38~36
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25368321301006.58~35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3034.88321301007.78~33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3034.88201301007.78~33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3034.88251301007.78~33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3034.88321701407.78~33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3533.38321301008.98~32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4031.78321301009.98~31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4529.983213010010.98~29
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4529.982013010010.98~29
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4529.982513010010.98~29
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4529.983217014010.98~29
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5031.9123213010011.812~31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5532.7153213010012.715~32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6030.5153213010013.415~30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6030.5152013010013.415~30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6030.5152513010013.415~30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6030.5153217014013.415~30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6533.120321301001420~33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7032.6223213010014.522 a 32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 2 ℓn(mm) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico