(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ecomen

Ecomen
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reduce el costo de procesamiento. : El inserto de 3 esquinas reduce los costos de mecanizado del cliente.
· La forma mejorada de la punta y la especificación de vanguardia mejoran la maquinabilidad y la descarga de viruta.
· El material base de partículas ultrafinas tiene un nuevo recubrimiento para una larga vida útil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EML2030T
EML2030TL
EML2045T
EML2045TH
EML2045TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12026.60.71110807.51.0~26.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12026.60.711701407.51.0~26.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90220.881108010.51.2~21.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90220.881108010.51.2~21.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90220.8817014010.51.2~21.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 1 sobredosis(mm) 20 ℓn(mm) 30
Consejo compatible TXMT16T306 Componente adjunto (tornillo de sujeción) L-15 Componente adjunto (llave) N-7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico