(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini Eco

Mini Eco
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reduce el costo de procesamiento. : El inserto de 3 esquinas reduce los costos de mecanizado del cliente.
· La forma mejorada de la punta y la especificación de vanguardia mejoran la maquinabilidad y la descarga de viruta.
· El material base de partículas ultrafinas tiene un nuevo recubrimiento para una larga vida útil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EMS1030T
EMS1030TL
EMS1045T
EMS1045TL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12012.30.7195803.31.0~11.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12012.30.711551403.31.0~11.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9010.30.8895804.71.2~9.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9010.30.881551404.71.2~9.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 1 sobredosis(mm) 10 ℓn(mm) 15
Consejo compatible TXMT080206 Componente adjunto (tornillo de sujeción) L-18 Componente adjunto (llave) N-4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico