(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Momimen Nano

Momimen Nano
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La clase más pequeña de la industria. Un tipo atornillado, la clase más pequeña de la industria gracias a su punta de clase más pequeña de la industria (diámetro inferior de ø6 mm).
· Se puede evitar la interferencia de la prensa, la abrazadera y similares.
· Capaz de mecanizar ubicaciones previamente inalcanzables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SCN0830E
SCN0845E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
ødn
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1207.47.50.6~7.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9065.60.6~6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 1 sobredosis(mm) 8 Longitud total L(mm) 82
ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico