(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra simple (viene con bit)

Barra simple (viene con bit)
  • Descuento por volumen

Con una broca de corte terminada, la cuchilla puede procesarse para su uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PB-1
PB-2
PB-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Dimensiones de la broca de corte
(mm)
Masa
(g)
Dimensión de barra Bit de corte No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004.76X4.76X2522Ф13BTB-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2506.35X6.35X3241Ф16BTB-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3007.93X7.93X3866Ф19BTB-30

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico