(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de correa de talón con ranura

Abrazadera de correa de talón con ranura
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· S45C, HRC35, tipo de acabado de óxido negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHC-30

Número de Parte
SHC-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 16 B(mm) 32 C(mm) 100
D(mm) 20 E(mm) 57 F(mm) 13
G(mm) 10 H(mm) 8 I(mm) 8
Masa(g) 305 Material S45C Acabado / Tratamiento térmico Acabado de óxido negro
Dureza HRC35°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHC-30 de la serie Abrazadera de correa de talón con ranura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico