(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cerrojo con pieza giratoria serie CHS

Cerrojo con pieza giratoria serie CHS
  • Descuento por volumen

Perno receptor de sujeción
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el perno con pieza giratoria serie CHS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHS-3000
CHS-4000
CHS-5000
CHS-6000
CHS-7000
CHS-8000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10952528LP-10M10-JN580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121003032LP-12M12-JN6220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141053636LP-14M14-JN6280
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

161254040LP-16M16-JN8360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181304550LP-18M18-JN8540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201354860LP-20M20-JN10700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC38 Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico