(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de ranura en T (Números de pieza)

Perno de ranura en T
  • Descuento por volumen

Para sujetar troqueles de prensa.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el perno con ranura en T, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBM-18100

Número de Parte
TBM-18100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Hilo y tono Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18184030111122100M18P=2.5300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C (producto forjado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBM-18100 de la serie Perno de ranura en T.

Products like this...

Número de Parte
TBM-12175
TBM-12200
TBM-1250
TBM-18125
TBM-18150
TBM-18175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Hilo y tono Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121226227613175M12P=1.75170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121226227613200M12P=1.75196
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12122622761350M12P=1.7576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18184030111122125M18P=2.5350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18184030111122150M18P=2.5390
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

18184030111122175M18P=2.5440

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico