(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de ranura en T (Números de pieza)

Perno de ranura en T
  • Descuento por volumen

Para sujetar troqueles de prensa.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el perno con ranura en T, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBM-12125

Número de Parte
TBM-12125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Hilo y tono Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121226227613125M12P=1.75130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C (producto forjado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBM-12125 de la serie Perno de ranura en T.

Products like this...

Número de Parte
TBM-12100
TBM-12150
TBM-12175
TBM-12200
TBM-1250
TBM-1275
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Hilo y tono Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121226227613100M12P=1.75110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121226227613150M12P=1.75150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121226227613175M12P=1.75170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121226227613200M12P=1.75196
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12122622761350M12P=1.7576
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12122622761375M12P=1.7589

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico