(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de pila

Perno de pila
  • Descuento por volumen

Cuando se aprieta el perno, lo ideal es que el componente de la rosca sobresalga 1-2 pasos de la punta de la tuerca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBM-1075
SBM-12130
SBM-1270
SBM-14150
SBM-16125
SBM-16130
SBM-16225
SBM-16500
SBM-1680
SBM-18120
SBM-20140
SBM-20200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L
(mm)
A/A'
(mm)
Normas de tornillo Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7530M10P=1.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13038M12P=1.75104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7030M12P=1.7552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15038M14P=2.0163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12538M16P=2.0169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13038M16P=2.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22550M16P=2.0304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50050M16P=2.0709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8030M16P=2.0108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12050M18P=2.5215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14050M20P=2.5304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20050M20P=2.5420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC30±5゜ Refinamiento Acabado de óxido negro
Nota Cuando se aprieta el perno, lo ideal es que el componente de la rosca sobresalga 1-2 pasos de la punta de la tuerca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico