(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· S45C, HRC35, tipo de acabado de óxido negro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
14M-JN
A(mm) | M14-2.0 | B(mm) | 22 | C(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | S45C | Tratamiento térmico | HRC25~30° | Tratamiento | Acabado de óxido negro |
Masa(g) | 21 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 14M-JN de la serie Tuerca plana.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente