(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Nuez fuerte

Nuez fuerte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una tuerca fuerte que juega un papel importante en varias aplicaciones de sujeción.
· Logra una fuerza axial tres veces mayor que la anterior al cambiar el 80% de la fricción en la parte inferior a resistencia a la fricción de la bola.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

36M-GFN

Número de Parte
36M-GFN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M36-4.0 B(mm) 55 C(mm) 77.5
D(mm) 51.3 E(mm) 22.3 Masa(g) 970
Material SCM435 Dureza / tratamiento térmico HRC54゜ Acabado, Procesamiento Acabado de óxido negro
Características Una tuerca fuerte que juega un papel importante en diversas aplicaciones de sujeción.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 36M-GFN de la serie Nuez fuerte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico