(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punta de uso de soporte de tornillo

Punta de uso de soporte de tornillo
  • Descuento por volumen

SST-7 y SST-70 tienen una superficie plana (después del mecanizado) y soportan piezas de trabajo inclinadas. SST-8 y SST-80 son fundidos y forjados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SST-1
SST-2
SST-3
SST-4
SST-5
SST-10
SST-20
SST-30
SST-40
SST-50
SST-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Tipo Masa
(g)
Diámetro externo
(mm)
Soporte compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2460°4425S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2490°2525S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22V4825S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Plano4225S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Pelota4125S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4160°8330S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3190°6330S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24V4630S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Plano8130S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31Pelota8430S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Superficie esférica6230S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del pasador(mm) 10 Diámetro del pasador(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico