(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de paso

Bloque de paso
  • Descuento por volumen

Todos los bastidores entre 1S y 9S se pueden unificar y están diseñados para bloquearse juntos. El paso ha sido finamente afilado para que las abrazaderas paralelas se puedan mantener independientemente de la forma de la pieza de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5-S

Número de Parte
5-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 38 B(mm) 97 Tipo Medio
Dimensiones de trabajo(mm) 58~150 Características Todos los bastidores entre 1S y 9S se pueden unificar y están diseñados para bloquearse juntos. El paso ha sido finamente afilado para que las abrazaderas paralelas se puedan mantener sin importar la forma de la pieza de trabajo. Masa(g) 1530
Resistencia de carga 69,400

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico