(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de cuello de cisne - Acero S45C, serie GNC (Números de pieza)

Abrazadera de cuello de cisne - Acero S45C, serie GNC
  • Descuento por volumen

Las abrazaderas de tipo Z tienen un orificio de perno de ajuste alargado largo, por lo que hay mucho espacio para el ajuste

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GNC-175

Número de Parte
GNC-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175606015030306570212300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Dureza HRC-32~38° Características Las abrazaderas de tipo Z tienen un orificio de perno de ajuste alargado largo, por lo que hay mucho espacio para el ajuste.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GNC-175 de la serie Abrazadera de cuello de cisne - Acero S45C, serie GNC.

Products like this...

Número de Parte
GNC-120
GNC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12036301021617504513500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150484813025255560171300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico