(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Z-Clamp

Z-Clamp
  • Descuento por volumen

La cabeza inferior de la tuerca de fijación en el tipo Z facilita el trabajo de la abrazadera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZC-6L

Número de Parte
ZC-6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 22 B(mm) 45 C(mm) 150
D(mm) 62 E(mm) 26 F(mm) 17
G(mm) 15 H(mm) 24 I(mm) 22
Características La cabeza inferior de la tuerca de fijación en el tipo Z facilita el trabajo de la abrazadera. Masa(g) 3400 Nota Conjunto de 2 piezas
J(mm) 12 K(mm) 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZC-6L de la serie Z-Clamp.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico