(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera para herramientas de plantilla

Abrazadera para herramientas de plantilla

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para usar como abrazadera de plantilla, abrazadera de grabado o abrazadera para objetos pequeños (incluye pernos de fijación, FN, TN y tornillos de sujeción)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JC-1
JC-2
JC-3
JC-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Perno Usado I
(mm)
Masa
(g)
Tornillo de recepción J
(mm)
K
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9229025.5337760M6-750.5500M6-5010M6X1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

122510029.53391660M8- 901800M8-6012M8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162511533.539111876M10-1001900M10-7015M10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

193214040.545152090M14-1101.52000M14-8020M14X2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Endurecimiento Acabado de óxido negro Características Excelente como abrazadera de plantilla, abrazadera de grabado y abrazadera para objetos pequeños.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico