(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de almohada (Números de pieza)

Bloque de almohada
  • Descuento por volumen

Ideal para evitar vibraciones y desalineaciones de piezas deformadas. El área de soporte se levanta por acción del resorte, y la vibración y la desalineación se pueden evitar fácilmente para cada pieza de trabajo mediante la fijación con pernos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PB-5085

Número de Parte
PB-5085
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501008710M12302020φ52M10φ5M30M16601300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Características Ideal para evitar vibraciones y desalineaciones de piezas deformadas. El área de soporte se levanta por acción del resorte, y la vibración y la desalineación se pueden evitar fácilmente para la deformación de cada pieza de trabajo mediante la fijación con pernos. Dureza HRC40°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PB-5085 de la serie Bloque de almohada.

Products like this...

Número de Parte
PB-3655
PB-4270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3661558M8201714φ 36M6φ3M20M1040430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4279709M10252517φ42M8φ4M24M1250730

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico