(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera deslizante tipo BSG

Abrazadera deslizante tipo BSG
  • Descuento por volumen

Un tipo plano y un tipo de superficie forjada están disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC-08BG
TC-08BS
TC-12BG
TC-12BS
TC-16BG
TC-16BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Aplicación Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46.56519.52333.51674025M0857.4Para superficie plana220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45.16519.52333.51674025M0857.4Para escala negra220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67.18529334822125035M1269Para superficie plana650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65.18529334822125035M1269Para escala negra650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87.110039486830145040M16812.5Para superficie plana1400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85.610039486830145040M16812.5Para escala negra1400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Acabado / Tratamiento térmico Acabado de óxido negro Dureza HRC38°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico