(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera deslizante tipo B (Números de pieza)

Abrazadera deslizante tipo B
  • Descuento por volumen

Úselo cuando la altura sea demasiado baja para el tipo A y demasiado alta para la prensa libre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-1B

Número de Parte
TC-1B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Masa
(g)
Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223627281714.52212103490M14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Características Utilice este tipo B cuando la altura de la pieza de trabajo sea demasiado baja para el tipo A y demasiado alta para la prensa libre. Acabado / Tratamiento térmico Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-1B de la serie Abrazadera deslizante tipo B.

Products like this...

Número de Parte
TC-2B
TC-3B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Masa
(g)
Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2236304728.516.52512143730M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2446366035.520.531141801200M20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico