(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera deslizante tipo A (Números de pieza)

Abrazadera deslizante tipo A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas.
· El apriete se realiza presionando la punta (punta) hacia abajo contra la pieza de trabajo, evitando que la pieza se levante.
· Los tornillos de empuje incorporados tienen tratamiento térmico y excelente durabilidad.
· Para operar, solo apriete con la llave

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-1A

Número de Parte
TC-1A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Masa
(g)
Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22369281714.52212103480M14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Características Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas. El apriete se realiza presionando la punta contra la dirección hacia abajo, evitando que la pieza de trabajo se levante. Acabado / Tratamiento térmico Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-1A de la serie Abrazadera deslizante tipo A.

Products like this...

Número de Parte
TC-2A
TC-3A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Masa
(g)
Tornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223694728.516.52512143650M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2446126035.520.531141801150M20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico