(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mandril de afeitado firme (solo puntos)【3 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mandril de afeitado firme (solo puntos)
  • Descuento por volumen

juego de 4 piezas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portabrocas de afeitado firme (solo puntos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCN-10

Número de Parte
MCN-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la Mandíbula
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

48110483753.9819.0312.70M12281934.0131.20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mordaza Suave Tipo de Montaje Tipo de Mordaza Dividida Superior e Inferior Fabricante Compatible Otro
K(mm) 3.5 Número contenido en un paquete Set de 4 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCN-10 de la serie Mandril de afeitado firme (solo puntos).

Products like this...

Número de Parte
MCN-12
MCN-6
MCN-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la Mandíbula
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

54125544263.5019.0312.70M12341940.5133.00

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3875382638.1012.687.94M8211427.08.50.60

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4895483144.4512.687.94M10241734.0110.86

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico