(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conjunto Torque Vario (R)

Conjunto Torque Vario (R)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 0, número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego Torque Vario (R), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2852S10

Número de Parte
2852S10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 / Numero 1 / Número 2 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 2.5 / 3 / 2 Valor de par(N•m) 1.0–5.0
Establecer contenido Destornillador de torque (2852 V1.0-5.0), soporte de broca (2859UBH), herramienta de ajuste de torque (2859TVS) x 1 cada uno Bit incluido Phillips 7011Z # 0, # 1, # 2 / Torx 7015Z T10, T15, T20, T25 / Hexagon 7013Z 2.0, 2.5, 3.0, Total 10 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2852S10 de la serie Conjunto Torque Vario (R).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico