(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

New Super Stone (Placa plana) 50 mm, número 400

New Super Stone (Placa plana) 50 mm, número 400
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 400
· Longitud (mm): 50
· Color: Naranja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSO051S
NSO052S
NSO054S
NSO056S
NSO081S
NSO082S
NSO084S
NSO086S
NSO0501S
NSO0801S
NSO101S
NSO102S
NSO104S
NSO106S
NSO110S
NSO150S
NSO151S
NSO152S
NSO154S
NSO156S
NSO202S
NSO204S
NSO206S
NSO210S
NSO301S
NSO302S
NSO304S
NSO306S
NSO310S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 400 Longitud(mm) 50
Color Naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico