(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 180

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 180
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 180
· Longitud (mm): 100
· Color: Oro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSG051
NSG052
NSG054
NSG056
NSG081
NSG082
NSG084
NSG086
NSG0501
NSG0801
NSG101
NSG102
NSG104
NSG106
NSG110
NSG150
NSG151
NSG152
NSG154
NSG156
NSG202
NSG204
NSG206
NSG210
NSG301
NSG302
NSG304
NSG306
NSG310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 180 Longitud(mm) 100
Color Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico