(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 1200

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 1200
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 1200
· Longitud (mm): 100
· Color: Rojo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSR051
NSR054
NSR056
NSR081
NSR082
NSR084
NSR086
NSR0501
NSR0801
NSR101
NSR102
NSR104
NSR106
NSR110
NSR150
NSR151
NSR152
NSR154
NSR156
NSR202
NSR204
NSR206
NSR210
NSR301
NSR302
NSR304
NSR306
NSR310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 1200 Longitud(mm) 100
Color Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico