(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandejas, recipientes y contenedores - Bandeja de acero inoxidable para alimentos, Varios tamaños, T-FU.

Bandejas, recipientes y contenedores - Bandeja de acero inoxidable para alimentos, Varios tamaños, T-FU.
  • Descuento por volumen

Depósito de tipo profundo que se puede seleccionar de acuerdo con el tamaño del material
[Caracteristicas]
· Fabricado en acero inoxidable (SUS304).
· El tamaño se puede seleccionar según el material.
[Aplicaciones]
· Para almacenamiento y transporte de alimentos.

(i)Advertencia

  • Este producto solo incluye el cuerpo principal. Compre la tapa por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T-FU-4
T-FU-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño (Bandeja profunda) Dimensiones externas: ancho x profundidad x altura
(mm)
Dimensiones internas efectivas: ancho x profundidad x altura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número 2191×137×74179×125×73392-03132601 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Numero 3211×151×77200×140×76392-03213201 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bandejas profundas combinadas Material Acero inoxidable Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico