(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de trinquete de un solo extremo (alta resistencia), recubierta con electrodeposición catiónica

Llave de trinquete de un solo extremo (alta resistencia), recubierta con electrodeposición catiónica
  • Descuento por volumen

El orificio de montaje de la cuerda de seguridad se proporciona para tamaños superiores a 17 nominales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RH10
RH12
RH13
RH14
RH17
RH19
RH21
RH22
RH26
RH27
RH32
RH36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22510130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22512130
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

22513140
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

22514140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29017270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29019280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33521410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33522420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35526520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35527520
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

40032920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

445361350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Voltee los lados para cambiar entre la operación hacia adelante y hacia atrás Suplemento 2 El paso áspero del engranaje del zócalo permite un apriete rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico