(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de trinquete de doble punta con deriva curva, tipo corto

Llave de trinquete de doble punta con deriva curva, tipo corto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con orificio deslizante para sujetar la cuerda de seguridad (43 mm). (Recuperación y devolución sin problemas al titular cuando se trabaja).
· Agarre de nuevo diseño con ranuras antideslizantes.
· Más bonito gracias a su acabado de pulido total.
· Acabado en níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRB1719R
SRB1721R
SRB1921R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17×19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17×21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19×21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 240 Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Nuevo diseño de agarre con ranura antideslizante
Suplemento 2 Acabado niquelado cromado Masa(g) 380

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico