(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Caja de acero proporcionada.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de tubo con ángulo de enchufe de 12,7 mm, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
N412S |
N415S |
N420S |
Cargando…
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de caja(mm) | 447×150×55 | Establecer contenido 2 | Mango de trinquete (tipo de empuje): NRH4P (12.7 sq., L = 257) | Establecer contenido 3 | Mango deslizante tipo T: NTH4 (12.7 sq., L = 250) |
Establecer contenido 4 | Junta universal: NUJ4 (12.7 sq., L = 73) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente