(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de trinquete de un solo extremo (alta resistencia)

Llave de trinquete de un solo extremo (alta resistencia)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Voltee para alternar entre la operación de avance y retroceso.
· El paso brusco del engranaje del zócalo permite un apriete rápido.
· Acabado negro al horno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RH50T
RH55T
RH65T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

644504000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

759555500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

907657000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 El paso áspero del engranaje del zócalo permite un ajuste rápido Suplemento 2 Acabado negro al horno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico