(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete de un solo extremo

Llave de trinquete de un solo extremo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El orificio de montaje de la cuerda de seguridad se proporciona para tamaños superiores a 19 nominales.
· Operación hacia adelante y hacia atrás a través del cambio de mandíbula.
· La parte del zócalo de un solo lado no sobresale, por lo que es ideal para apretar en huecos estrechos.
· Revestimiento al horno gris metalizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RN10
RN13
RN24
RN30
RN36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22510170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22513180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35524650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400301100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

445361250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 La operación hacia adelante y hacia atrás es tipo de cambio de cuchilla Suplemento 2 La parte del zócalo de un solo lado no sobresale, por lo que es ideal para apretar en huecos estrechos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico