(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales de punta esférica extra larga de vástago corto

Juego de llaves hexagonales de punta esférica extra larga de vástago corto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El punto de bola se puede inclinar hasta un máximo de aproximadamente 25 °.
· Para el cuello corto, la longitud corta (L2) se establece en menos de la mitad de la longitud estándar.
· Óptimo para trabajar en espacios reducidos.
· Para evitar que las yemas de los dedos toquen la superficie de trabajo, el ángulo de curvatura se ha establecido en 95 °, un ángulo ligeramente más ancho que el estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHKXB9S

Número de Parte
SHKXB9S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 90 / 100 / 112 / 140 / 126 / 160 / 180 / 200 / 224 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 12 / 14 / 16 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11
Material SNCM · V Refinamiento Mat Chrome Processing Dureza(HRC) 55-60
Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Número contenido en un paquete 9 Características 1.5 y 2 son de tipo hexagonal estándar.
Suplemento 1 Para el cuello corto, la longitud (L2) se establece por debajo de 1/2 de la longitud estándar. Ideal para trabajar en espacios reducidos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHKXB9S de la serie Juego de llaves hexagonales de punta esférica extra larga de vástago corto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico