(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave hexagonal larga con punta de bola en forma de L: disponible en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm, serie HKLB

Llave hexagonal larga con punta de bola en forma de L: disponible en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm, serie HKLB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El punto de bola se puede inclinar hasta un máximo de aproximadamente 25 °.
· 1.5 y 2 son de tipo hexagonal estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HKLB7S
HKLB9S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Establecer contenido Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 645、50、56、63、70、79、9014、16、18、20、24、28、321.5、2、2.5、3、4、5、67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 1045、50、56、63、70、79、90、100、11214、16、18、20、24、28、32、36、401.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto
Material SNCM · V Refinamiento Mat Chrome Processing Dureza(HRC) 55-60
Características 1.5 y 2 son de tipo hexagonal estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico