(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves hexagonales con punta de bola extra larga【9 piezas por paquete】

Juego de llaves hexagonales con punta de bola extra larga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El punto de bola se puede inclinar hasta un máximo de aproximadamente 25 °.
· 1.5 y 2 son de tipo hexagonal estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HKXB9S

Número de Parte
HKXB9S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 90 / 100 / 112 / 140 / 200 / 224 / 125 / 158 / 178 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24
Material SNCM · V Refinamiento Mat Chrome Processing Dureza(HRC) 55-60
Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Número contenido en un paquete 9 Características 1.5 y 2 son de tipo hexagonal estándar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HKXB9S de la serie Juego de llaves hexagonales con punta de bola extra larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico