(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de herramientas manuales estándar Pro

Juego de herramientas manuales estándar Pro
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas estándar adecuado para el mantenimiento de maquinaria, automóviles y equipos agrícolas con una unidad de 12,7 mm (1/2 ")

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S6500N

Número de Parte
S6500N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 455×240×206
Establecer contenido(Puntos) 48 Color de la caja Negro Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 8400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S6500N de la serie Juego de herramientas manuales estándar Pro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico