(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Llave de apriete y extracción dedicada para tuercas redondas con ranuras / agujeros.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HW105A
Modelo | Llave de gancho | Mecanismo de trinquete | NA | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 270 | Artículo único / conjunto | Objeto unico | Diámetro de tuerca redonda agarrable(mm) | 35~105 |
Masa(g) | 350 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HW105A de la serie Llave de gancho (punta redonda).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente