(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de anillo elástico para usar con ejes

Pinzas de anillo elástico para usar con ejes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de la garra está hecha de aleación de acero estructural tratada con película de fosfato de manganeso para una excelente durabilidad.
· El agarre está hecho de acero inoxidable con un diseño liviano y fácil de agarrar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS0A

Número de Parte
CS0A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 140
Eje / agujero Para el eje Con o sin resorte Disponible Punta diámetro de la garra(mm) 0.9
Tamaño de anillo compatible(mm) 4-10 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Forma de la punta Mandíbula recta
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 60 Explicación suplementaria El agarre está hecho de acero inoxidable con un diseño liviano y fácil de agarrar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS0A de la serie Pinzas de anillo elástico para usar con ejes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico