(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de anillo elástico para usar con agujeros

Pinzas de anillo elástico para usar con agujeros
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de la garra está hecha de aleación de acero estructural tratada con película de fosfato de manganeso para una excelente durabilidad.
· El agarre está hecho de acero inoxidable con un diseño liviano y fácil de agarrar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CH0A
CH0B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Forma de la punta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

140Mandíbula recta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130Garra curva

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Eje / agujero Para agujero
Con o sin resorte Disponible Punta diámetro de la garra(mm) 0.9 Tamaño de anillo compatible(mm) 8-25
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 60
Explicación suplementaria El agarre está hecho de acero inoxidable con un diseño liviano y fácil de agarrar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico