(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La cuchilla puede cortar material blando como alambre de cobre, alambre o clavos.
[Caracteristicas]
· Abertura ajustable de 2 niveles para adaptarse a diferentes tamaños.
· Se pueden cortar materiales blandos como alambres de cobre, alambres de acero y clavos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CP150H
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | NA | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Rendimiento de corte(ø/mm) | 2 |
Apertura máxima(mm) | 20 | Ancho de la punta(mm) | 9.3 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 165 | Explicación suplementaria | Tipo de ajuste de 2 niveles adecuado para aberturas de boca grandes |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP150H de la serie Alicates combinados.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente