(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Muestra estándar de rugosidad
· Planitud (F) 15 m/m ≤ espesor de placa ≤ 25 m/m: Grado 1, grado 2
· Planitud (F) espesor de la placa ≤ 25 m/m: Grado 1, grado 2
· Fusión del borde superior M: Grado 1, grado 2, grado 3
· R gruesa: Clase 1 50-S, clase 2 100-S, clase 3 200-S
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GASA |
GASB |
Cargando…
tipo de producto | Rugosidad pieza estándar | Método de mecanizado | Desconexión de gas | Visión de conjunto | 1 pieza |
---|---|---|---|---|---|
Número contenido en un paquete | 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente