(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de mandrinado de carburo, para mecanizado de mandrinado de FX, 2-Flauta corta FX-ZDS

Serie de mandrinado de carburo, para mecanizado de mandrinado de FX, 2-Flauta corta FX-ZDS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo dedicada para contrapeso. Se puede utilizar para el procesamiento de contraperforación de pernos hexagonales, así como una herramienta para el procesamiento previo a la perforación en una superficie en ángulo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-ZDS-3
FX-ZDS-3.3
FX-ZDS-3.5
FX-ZDS-4
FX-ZDS-4.2
FX-ZDS-4.5
FX-ZDS-5
FX-ZDS-5.5
FX-ZDS-6
FX-ZDS-6.5
FX-ZDS-6.8
FX-ZDS-7
FX-ZDS-7.5
FX-ZDS-8
FX-ZDS-8.5
FX-ZDS-9
FX-ZDS-9.5
FX-ZDS-10
FX-ZDS-10.3
FX-ZDS-10.5
FX-ZDS-11.5
FX-ZDS-12
FX-ZDS-12.5
FX-ZDS-13
FX-ZDS-13.5
FX-ZDS-14
FX-ZDS-14.2
FX-ZDS-14.5
FX-ZDS-15
FX-ZDS-15.5
FX-ZDS-16
FX-ZDS-16.5
FX-ZDS-17
FX-ZDS-17.5
FX-ZDS-18
FX-ZDS-18.5
FX-ZDS-19
FX-ZDS-19.5
FX-ZDS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386508530630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3106508530633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5106508530635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116508530640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2116508530642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5116508530645
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

5136608530650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5136608530655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136608530660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5166708530665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8166708530668
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

7166708530670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5166708530675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198708530680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5198808530685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9198808530690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5198808530695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210808530700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.32210908530703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52210908530705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52210908530715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612908530720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.526121008530725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1326121008530730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.526121008530735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426121008530740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.22612100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.526121058530745
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1526121058530750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.532121158530755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161158530760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.532161158530765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1732161158530770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.532161158530775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832161158530780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.532161158530785
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1932161158530790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.538161258530795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201258530800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avellanado Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico