(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de herramientas de selección

Conjunto de herramientas de selección
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 4
· Tipo de juego de herramientas: Partes
· Masa (sol): 100
· Color de la caja: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-4

Número de Parte
PT-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Pieza Establecer contenido(Puntos) 4
Color de la caja Otro Masa(g) 100 Diámetro del eje(ø mm) 3
Longitud total(mm) Aproximadamente 155 Longitud de la manija(mm) Aproximadamente 78 A Recto / Tipo L / Enganchado / Atípico
Material (eje) Acero inoxidable (equivalente a SUS420J2) Material (agarre) PP/TPR Aplicación Para procesar modelos, manualidades, pinturas, accesorios y productos electrónicos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-4 de la serie Conjunto de herramientas de selección.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico