(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de medidor de agua

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-1320

Número de Parte
MT-1320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 31–38 Longitud total(mm) 300 Masa(g) 380
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S55C Espesor en la punta(mm) 10.4
Mango de espesor(mm) 8.8 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 375×110 Par de garantía(N▪m) Fijo: 49; Extendido: 58.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-1320 de la serie Llave de medidor de agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico