(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de desplazamiento de extremo de caja doble (tipo largo de 45 °)

Llave de desplazamiento de extremo de caja doble (tipo largo de 45 °)
  • Descuento por volumen

Llave de caja de doble cara de 45 grados de largo que es liviana, fuerte y fácil de usar.
[Características]
· Excelente durabilidad y resistencia para soportar un uso severo.
· La cabeza tiene forma redonda que mantiene la fuerza.
· Tipo estándar con compensación de 45 grados.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas en todas las industrias, como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.
· Ampliamente utilizable como componentes electrónicos y herramientas de mantenimiento de vehículos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TM-36X41

Número de Parte
TM-36X41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 462 Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 36×41
Artículo único / conjunto Objeto unico Espesor de la cabeza: parte pequeña(mm) 18 Espesor de la cabeza: gran parte(mm) 18
Manejar espesor(mm) 10 Diámetro externo(mm) Pequeño: 53.8 / grande: 60.7 Par de garantía(N▪m) Pequeño: 1098, grande: 1118
Peso(g) 1100 Material Cr-V Características Puede soportar el uso rudo también debido a la excelente durabilidad. Tiene la cabeza redondeada que tiene fuerza.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-36X41 de la serie Llave de desplazamiento de extremo de caja doble (tipo largo de 45 °).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico