(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete de un solo extremo (con espiga)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RM-46

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

ModeloDesplazamiento unipolarMecanismo de trinqueteDisponible
Cabeza oscilante (flexible)NALongitud total(mm)516
Tamaño de ancho de dos lados(mm)46Artículo único / conjuntoObjeto unico
Diámetro exterior del zócalo(mm)61.5Par de garantía(N▪m)1064
Peso(g)1900MaterialCr-V
EspecificacionesSuperficie de 12 ladosCaracterísticasEl cuerpo principal está forjado y cuenta con una fuerza excepcional. La parte del cabezal realiza el llenado de agujeros durante el mecanizado y mantiene una conducción suave con trinquete. Puede girar en ambas direcciones y puede cambiar entre el movimiento hacia adelante y hacia atrás. La parte puntiaguda es conveniente para alinear agujeros en acero, etc. La superficie del cuerpo principal tiene un revestimiento catiónico resistente a la corrosión.
Número de Parte
RM-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 516 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 46 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro exterior del zócalo(mm) 61.5 Par de garantía(N▪m) 1064 Peso(g) 1900
Material Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características El cuerpo principal está forjado y cuenta con una fuerza excepcional. La parte del cabezal realiza el llenado de agujeros durante el mecanizado y mantiene una conducción suave con trinquete. Puede girar en ambas direcciones y puede cambiar entre el movimiento hacia adelante y hacia atrás. La parte puntiaguda es conveniente para alinear agujeros en acero, etc. La superficie del cuerpo principal tiene un revestimiento catiónico resistente a la corrosión.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM-46 de la serie Llave de trinquete de un solo extremo (con espiga).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico