(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Slim and Lightweight Monkey Wrench Short Eco Wide

Slim and Lightweight Monkey Wrench Short Eco Wide
  • Descuento por volumen

Una llave ajustable de tipo corto y muy abierta.
[Características]
· Cabeza compacta con tipo corto del tamaño de la palma de la mano y sin protuberancia de la mandíbula.
· Incluso si el producto es pequeño, se puede utilizar en una amplia gama.
· Con gancho para el dedo que mejora la trabajabilidad.
· Con agarre de vinilo rígido duradero.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos complicados de tuberías como agua, gas y aire acondicionado.
· Puede utilizarse incluso en el capó de un vehículo que ahorra espacio.
· Se puede utilizar como diversas herramientas de mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HY-49S

Número de Parte
HY-49S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 12~49 Longitud total(mm) 184 Masa(g) 450
Conjunto / artículo individual Objeto unico tipo de producto Con agarre de vinilo Material Cr-V
Grosor de la cabeza en la punta(mm) 9 Grosor de la cabeza en la base(mm) 16 Diámetro exterior de la cabeza A(mm) 91
Mango de espesor(mm) 11.2 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 250×110 Par de garantía(N▪m) 508.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HY-49S de la serie Slim and Lightweight Monkey Wrench Short Eco Wide.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico